Sicherheits-Teilfunktionen ohne Geberauswertung
| Kennwerte nach | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage | SIL 3 | PL e |
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD‑Wert) | 4.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/Gebrauchsdauer | 20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden. | |
Proof-Test-Intervall | 20 Jahre | - |
Sicherer Zustand | Wert "0" für alle sicheren Prozesswerte F‑DO (Ausgang abgeschaltet). | |
Sicherheits-Teilfunktion |
| |
HINWEIS