Saídas analógicas CIO21A
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 2 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de saída | Saída de tensão analógica AOV2/AOV3 |
Saída de tensão | Faixa de valores: -10 – +10 V, máx. 10 mA |
Saída de corrente | Faixa de valores: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA |