Salidas analógicas CIO21A
Especificación | |
|---|---|
Número | 2 |
Protección de cortocircuito | Sí |
Tipo de salida | Salida analógica de tensión AOV2/AOV3 |
Salida de tensión | Rango de valores: -10 – +10 V, máx. 10 mA |
Salida de corriente | Rango de valores: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA |