Cabo do encoder Variante de conexão Conector /KKS
| Lado do motor | Lado do conversor | Instalação fixa | Instalação móvel | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Seção transversal do cabo | Tipo de conector | Código | |
Resolver RH1M | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 13327429 | 13327437 |
Encoder AK0H, EK0H, AK1H, EK1H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 13324535 | 13324551 |