Cabo do encoder da versão de conexão /KK
| Lado do motor | Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel | |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Seção transversal do cabo | Tipo de conector | Código | |
Resolver RH1M | Extremidade aberta | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 13356356 | 13356364 |
Encoders AK0H, AK1H, EK1H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 13356291 | 13356305 | ||