Cable de encoder para variante de conexión con conector enchufable /KKS
| Lado del motor | Lado del variador |
Instalación fija |
Instalación del portacables | |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Sección del cable | Tipo de conector | Ref. de pieza | |
Resólver RH1M | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 13327429 | 13327437 |
Encoders AK0H, EK0H, AK1H, EK1H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 13324535 | 13324551 | ||