Cabo de extensão do motor com freio ../SB.. para freio /BK, /BZD e /BZ
| Lado do motor |
| Lado do conversor | Instalação | Instalação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo de extensão do motor com freio para freios BK../BZ..D/BZ.. | SB1/M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | SM1/M23 SpeedTec | – | 28125479 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 28125487 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 28125495 | |||
SBB/M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMB/M40 SpeedTec | – | 28125509 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 28125517 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 28125525 |