Cabo de motor com freio ../SB.. para freio /BZ
| Lado do motor |
| Lado do conversor |
Instalação |
Instalação |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo do motor com freio para freio BZ.. | SB1/M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extremidade aberta | 28125339 | 28125347 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125355 | 28125363 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125371 | 28125398 | |||
SBB/M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125401 | 28125428 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125436 | 28125444 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125452 | 28125460 | |||