Cable de extensión de motor freno ../SB.. para frenos /BK, /BZD y /BZ
| Lado del motor |
| Lado del variador | Instalación | Instalación |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | Tipo de conector/ | Sección del cable | Tipo de conector/ | Ref. de pieza | |
Cable de extensión de motor freno para frenos BK../BZ..D/BZ.. | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | SM1 / M23 SpeedTec | – | 28125479 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 28125487 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 28125495 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMB / M40 SpeedTec | – | 28125509 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 28125517 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 28125525 |