Uso em redes IT
INFORMAÇÃO

Valores máximos EMC
Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros de rede é bastante limitada.
Para criar uma capacidade da rede IT, o parafuso de contato mostrado deve ser desaparafusado no conversor.
Ao alterar para uma rede IT, marcar isso na plaqueta de identificação nas caixas "IT system activated" fornecidas.
Conversor | Posição do parafuso de contato |
|---|---|
Tamanhos 1, 2 | No lado posterior do conversor:
|
Tamanhos 3, 4, 6, 7 | No lado direito do conversor:
|
Tamanho 5 | Um parafuso no lado superior, outro no lado direito do conversor:
|
Tamanho 8 | No lado direito do conversor:
|