Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão
Conexão | Torques de aperto em Nm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Rede | X1 | 0.5 – 0.6 | 1.7 – 1.8 | 8.5 – 9.5 | 10 – 15 | 14 – 20 | |||
Resistência do motor e de frenagem | X2 | 0.5 – 0.6 | 1.7 – 1.8 | 8.5 – 9.5 | 10 – 15 | 14 – 20 | |||
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1 – 1.2 | |||||||
Conexão PE | – | 1.2 – 1.5 | M4: 1.2 – 1.5 | 2.5 – 3 | 6 – 10 | 10 – 15 | 14 – 20 | ||
Fixação | – | 0.6 – 0.8 | |||||||