Uso en redes IT
AVISO

Valores límite de compatibilidad electromagnética
Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto de estrella conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de los filtros de entrada.
Para establecer la capacidad de red IT, se ha de desenroscar el tornillo de contacto en el variador.
En caso de conversión a red IT, márquelo en la placa de características en la casilla prevista "IT system activated".
Variador | Posición del tornillo de contacto |
|---|---|
Tamaños 1, 2 | En la parte posterior del variador:
|
Tamaños 3, 4, 6, 7 | En el lado derecho del variador:
|
Tamaño 5 | Un tornillo en la parte superior, otro en el lado derecho del variador:
|
Tamaño 8 | En el lado derecho del variador:
|