SLI (Safely Limited Increment) - Limitation de sécurité de la course
La fonction SLI empêche le mouvement au-delà d'un incrément défini. En cas de non-respect de la valeur limite de l'incrément, la sous-fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une réaction au défaut.

| = | Sous-fonction de sécurité surveillée |
| = | Sous-fonction de sécurité déclenchée |
v | = | Vitesse |
s | = | Ligne |
s1, s2 | = | Point auquel la fonction SLI est activée. |
s2, s3 | = | Point auquel la fonction SLI est désactivée. |
Δs | = | Incrément sûr |