SSR (Safe Speed Range) – Plage de vitesses de sécurité
La fonction SSR permet d'éviter que la vitesse de l'entraînement quitte la plage prédéfinie. En cas de vitesse en deçà ou au-delà de la plage admissible, la sous-fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une réaction au défaut.

= | Sous-fonction de sécurité surveillée | |
| = | Sous-fonction de sécurité déclenchée |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction SSR est activée. |
t2 | = | Instant à partir duquel la fonction SSR est désactivée. |