SLI (Safely Limited Increment) – Incremento limitado seguro
La función SLI impide que un movimiento sobrepase un incremento especificado. Si se infringe el valor límite de incremento, se dispara la función parcial de seguridad y al mismo tiempo se dispara una respuesta en caso de fallo.


| = | Función parcial de seguridad vigila |
| = | Función parcial de seguridad se activa |
v | = | Velocidad |
s | = | Pista |
s1, s2 | = | Punto en el que se activa SLI. |
s2, s3 | = | Punto en el que se desactiva SLI. |
Δs | = | Incremento seguro |