Taille 8
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les protections contre le toucher du variateur.


[1] | Cache |
[2] | Protection contre le toucher pour le raccordement du moteur et de la résistance de freinage, partie 1 |
[3] | Protection contre le toucher pour le raccordement du moteur et de la résistance de freinage, partie 2 |
[4] | Protection contre le toucher pour le raccordement du réseau et du circuit intermédiaire |
[5] | Protection contre le toucher pour le raccordement du circuit intermédiaire devant la self de circuit intermédiaire |