Montage d'une carte
Tenir compte des consignes de sécurité du chapitre Installation électrique.
Les informations concernant les logements adaptés à chaque carte figurent au chapitre Logements pour cartes.
La procédure décrit, à titre d'exemple, le montage d'une carte multicodeur CES11A.
- Mettre le variateur de vitesse hors tension. Couper l'alimentation en tension 24 V externe de l'électronique et la tension réseau.
- Assurer la décharge électrostatique par des mesures appropriées avant de commencer les travaux. Les mesures adéquates pour l'équipotentialité (des masses) sont p. ex. l'utilisation d'un cordon de déchargement ou le port de chaussures à semelles conductrices.
- Retirer le cache [1] de la face avant du variateur. L'emplacement dans lequel la carte doit être montée dépend de la carte utilisée.
- À l'aide d'un tournevis, retirer le cache [1] du logement pour carte.
- Saisir la carte [1] et l'engager dans le logement en exerçant une légère pression.
- Fixer la carte en serrant les vis au couple de serrage prescrit.
- Remettre en place le cache [1] sur la face avant du variateur.




REMARQUE

Ne saisir la carte qu'au bord de la platine.