Montar una tarjeta
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del capítulo Instalación eléctrica.
La información de en qué ubicación para tarjetas se puede montar qué tarjeta la encontrará en el capítulo Ranuras para tarjetas.
El procedimiento muestra un ejemplo del montaje de una tarjeta multiencoder CES11A.
- Desconecte la tensión del variador. Desconecte la alimentación de tensión externa de 24 V para la electrónica y la tensión de red.
- Tome las medidas necesarias de descarga electrostática antes de empezar con el trabajo. Medidas adecuadas para la conexión equipotencial son, p. ej., el uso de una muñequera conductora o llevar calzado conductivo.
- Retire la caperuza [1] del lado delantero del variador. La ranura en la que se instala la tarjeta depende de la tarjeta utilizada.
- Retire con ayuda de un destornillador la tapa de plástico [1] en la ubicación para tarjetas.
- Tome la tarjeta [1] y colóquela en la ranura ejerciendo una leve presión.
- Atornille la tarjeta con el par de apriete especificado.
- Vuelva a montar la caperuza [1] del lado delantero del variador.




AVISO

Sujete la tarjeta solo por el borde de la placa de circuito impreso.