Tamaño 8
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo las tapas de protección contra contacto del variador.

[1] | Deflector |
[2] | Tapa de protección contra contacto para la conexión del motor y la resistencia de frenado, parte 1 |
[3] | Tapa de protección contra contacto para la conexión del motor y la resistencia de frenado, parte 2 |
[4] | Tapa de protección contra contacto para la conexión de la red y el circuito intermedio |
[5] | Tapa de protección contra contacto para la conexión del circuito intermedio antes de reactancia |