X15 : interface codeur
Spécification | |
|---|---|
Quantité | 1 |
Codeurs supportés, longueur de liaison maximale | Résolveur, 100 m max. Codeur sin/cos 1 VSS (différentiel), 100 m max. Codeur TTL (différentiel), 100 m max. Codeur TTL EK8R (différentiel), 300 m max. Codeur HTL 12/24 V (différentiel), 200 m max. Codeur HTL ES7C, EG7C, EK8C, 300 m max. Codeur HIPERFACE® avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur SEW (RS485) avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur avec signaux RS422, 100 m max. |
Tension d'alimentation codeur 1 (X15:15) | DC 12 V, ± 10 % |
Tension d'alimentation codeur 3 (X15:13) | DC 24 V, -10 %, +20 % |
Courant de sortie maximal Imax | 500 mA |
Courant crête Ipeak pour 150 μs | 1000 mA |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur | Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible. |
Fréquence d'entrée maximale | HTL / TTL : 250 kHz |
Capteurs de température exploitables | Sonde de température, thermostats bilames TH, KTY84 – 130, Pt1000 |
Raccordement | Connecteur Sub-D, connecteur femelle 15 pôles |