X15: Interfaz de encoder
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Encoder compatibles, longitud máxima del cable | Resólver, máx. 100 m Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C, máx. 300 m Encoder HIPERFACE® con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder SEW (RS485) con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder con señales RS422, máx. 100 m |
Tensión de alimentación de encoder 1 (X15:15) | 12 V CC, ±10 % |
Tensión de alimentación de encoder 3 (X15:13) | 24 V CC, -10 %, +20 % |
Corriente de salida máxima Imáx | 500 mA |
Corriente de pico Imáx para 150 μs | 1000 mA |
Protección de cortocircuito de alimentación de encoder | Sí, un cortocircuito constante no es admisible |
Frecuencia de entrada máxima | HTL/TTL: 250 kHz |
Sondas térmicas evaluables | Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo, interruptor térmico bimetálico, KTY84 –130, Pt1000 |
Conexión | Conector enchufable Sub D, conector hembra de 15 polos |