Datos de electrónica de MDX9.A-..

Información adicional
  • X5: Tensión de alimentación de la entrada de 24 V CC
  • X20: Entradas binarias
  • X21: Salidas binarias
  • X10: Control del freno
  • X10: Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor
  • X15: Interfaz de encoder
  • X16: Interfaz MOVILINK® DDI
  • X30: Conexión de bus de módulo/bus de sistema

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 08 / 23

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVIDRIVE® system

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Brasileiro
  • Español
  • 汉语
  • Français
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos
  • Datos de electrónica de MDX9.A-..