X20: Entradas binarias
Especificación | |
|---|---|
Número | MDX9.A-....-5.3-4-S00: 6 |
Versión | Tipo 1 y 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 1 ms |
Tiempo de respuesta | 100 μs más la duración del ciclo |
Consumo de corriente | 3 mA con 30 V |
Corriente máxima de salida de 24 V | 50 mA |
MDX9.A-....-5.3-4-S00: 1 – 6 MDX9.A-....-5.3-4-T..: 1 – 8 | DI00: asignación fija con "Habilitación de etapa de salida" DI01 – DI05/07: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros Todas las entradas son adecuadas para función Touch-Probe, tiempo de latencia < 100 μs, máximo máx. 2 entradas Touchprobe a la vez. DI04, DI05: Conexión encoder de baja resolución HTL DI04: Entrada de conteo |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |