X21 : sorties digitales
En cas de raccordement de charges inductives aux sorties digitales, prévoir un élément de protection externe (diode de roue libre).
Spécification | |
|---|---|
Quantité | 4 |
Exécution | Type 2 selon IEC 61131-2 |
Temps de cycle | 1 ms |
Temps de réaction | 175 ms plus temps de cycle |
Courant de sortie maximal | 50 mA |
Protection contre les courts-circuits | oui |
X21:2 – X21:5 | DO00 – DO03 : choix, voir menu de paramètres |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |