X21: Digitalausgänge
Wenn induktive Lasten an Digitalausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (Freilaufdiode) vorsehen.
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Ausführung | Typ 2 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Reaktionszeit | 175 ms plus Zykluszeit |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Kurzschluss-Schutz | ja |
X21:2 – X21:5 | DO00 – DO03: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |