Entrée
Unité | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Taille | 2 | 3 | ||
Type | 0070 | 0093 | 0140 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 200 – 240 | ||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Redresseur piloté | – | non | ||
Contacts de raccordement X1 | – | |||