Entrada
Unidad | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Tamaño | 2 | 3 | ||
Modelo | 0070 | 0093 | 0140 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 240 CA | ||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Rectificador controlado | – | No | ||
Contactos de conexión X1 | – | |||