Contrôle de mouvement ou automatisation du module


Les variateurs de vitesse en armoire du système d'automatisation modulaire MOVI-C® sont reliés au MOVI-C® CONTROLLER via EtherCAT®/SBusPLUS avec des capacités d'échange en temps réel.
MOVI-C® CONTROLLER réceptionne via bus de terrain les consignes de mouvements monoaxes ou de mouvements coordonnés depuis le maître amont. MOVI-C® CONTROLLER détermine les consignes pour les variateurs associés et prend en charge des tâches telles que la synchronisation, la fonction de came électronique ou la fonction cinématique.
Avec les modules logiciels préconfigurés MOVIKIT®, la fonction de contrôle de mouvement est mise en œuvre facilement et de manière sûre à l'aide d'éditeurs graphiques. Avec plus de 50 modèles cinématiques, de nombreuses exigences mécaniques sont d'ores et déjà satisfaites. Sur demande, SEW-EURORIVE conçoit également de nouvelles fonctions pour les modèles cinématiques répondant aux besoins spécifiques. La gestion des données est réalisée à l'aide d'une fonction d'échange des données dans une carte mémoire dans MOVI-C® CONTROLLER.