Motion Control o automatización del módulo


Los variadores para armario de conexiones del módulo de automatización MOVI-C® están conectados con el MOVI-C® CONTROLLER a través de EtherCAT®/SBusPLUS con capacidad de tiempo real.
El MOVI-C® CONTROLLER recibe del maestro de nivel superior través del bus de campo las consignas para movimientos de un solo eje o movimientos coordinados. El MOVI-C® CONTROLLER determina las consignas de los variadores conectados y resuelve así tareas como el funcionamiento en sincronismo de fase, la función de levas electrónicas o la cinemática.
La función de accionamiento de Motion Control se implementa de forma rápida y segura a través de editores gráficos mediante módulos de software MOVIKIT® predefinidos. Con más de 50 modelos cinemáticos, se cubre un gran número de disposiciones mecánicas. SEW‑EURODRIVE puede crear individualmente nuevas funciones para modelos cinemáticos. El almacenamiento de datos se realiza mediante una función de intercambio de datos en una tarjeta de memoria en el MOVI-C® CONTROLLER.