Câbles pour MOVILINK® DDI
Informations complémentaires
- Vue d'ensemble
- Câbles pour moteurs sans frein avec interface MOVILINK® DDI
- Câbles pour moteurs avec frein BE ou BZ avec interface MOVILINK® DDI
- Câbles pour moteurs avec frein BK ou BP avec interface MOVILINK® DDI
- Câbles pour moteurs avec commande de frein BGZ intégrée
- Câbles pour moteurs avec commande de frein BSZ intégrée
- Câbles pour moteurs avec résistance de freinage intégrée
- Câbles coaxiaux en cas de pose séparée des câbles de puissance et de transmission de signal