Câbles prolongateurs pour codeurs avec connecteurs M23 et Sub-D
| Côté moteur |
| Côté variateur | Pose fixe | Pose souple |
---|---|---|---|---|---|
Type de codeur | Type de connecteur | Section de câble | Type de connecteur | Référence | |
Résolveur RH1M | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 28125622 | 28125630 |
Codeurs AK0H, EK0H, AK1H, EK1H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28125665 | 28125673 |