Vue d'ensemble
L'interface MOVILINK® DDI nécessite un câble coaxial pour la transmission des données entre le moteur et le variateur de vitesse. En fonction de la section nécessaire des liaisons moteur, le câble coaxial est exécuté dans un câble hybride (jusqu'à 10 mm2) ou dans des liaisons séparées (> 10 mm2).
Le câble coaxial requiert un connecteur FAKRA côté variateur ou côté moteur. SEW‑EURODRIVE propose des câbles préconfectionnés déjà équipés de connecteurs. Des câbles sans connecteur sur rouleau sont également proposés, les connecteurs doivent être posés par le client. Le kit d'outils "MOVILINK® DDI Tool Set 1" permet de confectionner les connecteurs FAKRA.
Pour plus d'informations, consulter le manuel Système d'automatisation modulaire MOVI-C® – Intégration moteur digitale.
Connectique monocâble de section 10 mm2
Les câbles hybrides préconfectionnés pour les moteurs avec interface MOVILINK® DDI sont composés des éléments suivants.
- 1 conducteur pour le raccordement de la mise à la terre PE
- 3 conducteurs pour le pilotage du moteur
- 4 conducteurs pour le pilotage du frein
- 1 câble coaxial pour MOVILINK® DDI
Ce câble hybride universel permet de piloter toutes les variantes de frein.
Connectique multicâble avec section supérieure à 10 mm2
En cas de sections supérieures à 10 mm2, la liaison coaxiale est posée séparément, dans un câble spécifique. Des câbles coaxiaux spécifiques préconfectionnés sont disponibles.
Six emplacements de branchement sont disponibles.
Le raccordement du câble coaxial côté moteur s'effectue toujours via un connecteur M23.
Nombre d'emplacements de branchement
La technique coaxiale de MOVILINK® DDI permet plusieurs emplacements de branchement. Jusqu'à quatre emplacements de branchement peuvent être mis en place, sachant que seuls les emplacements de branchement avec un connecteur M23 ou M40 comptent. Les emplacements de branchement du connecteur FAKRA à l'intérieur du moteur dans la boîte à bornes, sur le module codeur ou le variateur de vitesse lui-même ne comptent pas.
Exemples de comptage des emplacements de branchement
- Câble du MOVIDRIVE® vers le moteur DRN avec KD1 (connecteur M23) : 1 emplacement de branchement
- Câble du MOVIMOT® flexible avec M23 vers le moteur DRN avec KD1 (connecteur M23) : 2 emplacements de branchement
- Câble du MOVIDRIVE® vers le moteur DRN avec KD1 (connecteur M23) relié à un câble prolongateur M23 sur M23 : 2 emplacements de branchement
- Câble du MOVIMOT® flexible avec M23 vers le moteur DRN avec KD1 (connecteur M23) relié à un câble prolongateur M23 sur M23 : 3 emplacements de branchement
- Câble du MOVIDRIVE® vers le moteur DRN.. avec KD (presse-étoupe hybride sans connecteur) : 0 emplacement de branchement
Verrouillage des connecteurs
Les câbles MOVILINK® DDI avec connecteurs sont livrés en standard avec des connecteurs SpeedTec à verrouillage rapide. Noter que ce verrouillage doit être entièrement fermé pour obtenir une transmission du signal sans parasite via MOVILINK® DDI.
- Câbles hybrides avec connecteur côté moteur et extrémité libre côté variateur de vitesse
- Câbles hybrides avec extrémités libres côté moteur et côté variateur de vitesse
- Adaptation du connecteur FAKRA
- Câbles coaxiaux avec connecteur côté moteur et extrémité libre côté variateur de vitesse
- Tableaux des câbles