SOS (Safe Operating Stop) – Parada de funcionamiento segura
La función SOS impide que el motor se desvíe en más del valor fijado de su posición de parada. El variador vectorial suministra la energía para mantener el motor en la posición. Un exceso del valor establecido provoca el disparo de la función parcial de seguridad y al mismo tiempo se dispara una respuesta en caso de fallo.


= | Función parcial de seguridad vigila | |
| = | Función parcial de seguridad STO activa |
v | = | Velocidad |
t | = | Tiempo |
t1 | = | Momento en el que se activa SOS. |
t2 | = | Momento en el que se desactiva SOS. |