SOS (Safe Operating Stop) – Maintien de l'arrêt de sécurité
La fonction SOS empêche le moteur de dévier de plus d'une valeur définie par rapport à la position d'arrêt. Le variateur fournit l'énergie nécessaire afin de maintenir le moteur en position. En cas de dépassement de la valeur définie, la sous-fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une réaction au défaut.

= | Sous-fonction de sécurité surveillée | |
| = | Sous-fonction de sécurité STO active |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction SOS est activée. |
t2 | = | Instant à partir duquel la fonction SOS est désactivée. |