Versión de firmware de MOVISAFE® CS..A y versión de MOVISUITE®
El uso de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A depende:
- de la versión de firmware de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- de la versión del software de ingeniería MOVISUITE®.
La tabla de la vista general muestra lo siguiente:
- Las opciones de seguridad CS..A disponibles con las referencias de pieza en función de la versión de firmware.
- En caso de trabajos de servicio, puede pedir las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A con la versión de firmware 1.05 como kit de servicio con las ref. de pieza correspondientes. De este modo, en caso de cambio de opción no es necesaria una nueva aceptación de las funciones parciales de seguridad por el cambio del firmware.
Opción de seguridad CS..A | Versión de firmware de CS..A | Ref. de pieza CS..A | Versión de MOVISUITE® |
|---|---|---|---|
CSB21A | 1.05 | 28261976 (kit de servicio) | 1.2 y 2.0 |
CSS21A | 28261984 (kit de servicio) | ||
CSB31A | 28261992 (kit de servicio) | ||
CSS31A | 28262018 (kit de servicio) | ||
CSB21A | 2.05 y superior
| 28233360 | 2.1 y superior |
CSS21A | 28233379 | ||
CSB31A | 28233387 | ||
CSS31A | 28233395 | ||
CSA31A | 3.02 y superior | 28266412 | 2.20 y superior |