Version de firmware des cartes de sécurité MOVISAFE® CS..A et version du MOVISUITE®
L'utilisation de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A dépend
- de la version de firmware de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A.
- de la version du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
Le tableau suivant contient les informations suivantes.
- Les options de sécurité CS..A disponibles avec les références correspondantes en fonction de la version de firmware
- En cas d'intervention de service, il est possible de commander les options de sécurité MOVISAFE® CS..A avec la version de firmware 1.05 sous forme de kit de service en indiquant les références correspondantes. Cela signifie qu'aucune nouvelle validation des sous-fonctions de sécurité suite à la modification du firmware n'est nécessaire lors du remplacement de l'option.
Option de sécurité CS..A | Version de firmware CS..A | Référence CS..A | Version MOVISUITE® |
|---|---|---|---|
CSB21A | 1.05 | 28261976 (kit de service) | 1.2 et 2.0 |
CSS21A | 28261984 (kit de service) | ||
CSB31A | 28261992 (kit de service) | ||
CSS31A | 28262018 (kit de service) | ||
CSB21A | 2.05 et plus récente
| 28233360 | 2.1 et plus récente |
CSS21A | 28233379 | ||
CSB31A | 28233387 | ||
CSS31A | 28233395 | ||
CSA31A | 3.02 et plus récente | 28266412 | 2.20 et plus récente |