Estado de la unidad MOVIDRIVE® system CiA402 (MDX9.A.-E00)
Tamaño | Dígito del estado de la unidad | Versión de firmware de la opción de seguridad CS..A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB..A / CSS31A | CSA31A | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.05 | ≥ 2.05 | ≥ 3.02 | |
1 – 5 | xx | xx | 15 00 | xx | xx | xx | xx | xx | - | No permitido. | OK | No permitido. |
1 – 5 | xx | xx | 16 00 | xx | xx | xx | xx | xx | - | OK | OK | OK |
Las entradas "xx" no influyen en la compatibilidad.
La opción de seguridad CS..A con la versión de firmware 2.05 requiere la versión de firmware 4.00 o superior de MOVIDRIVE®.
La opción de seguridad CSA31A con la versión de firmware 3.02 requiere la versión de firmware 7.00 o superior de MOVIDRIVE®.