Valores característicos de precisión de velocidad y par
VFCPLUS sin encoder | VFCPLUS con encoder | |||
|---|---|---|---|---|
Sonda térmica del motor | Sonda térmica del motor | |||
sin | con | sin | con | |
Exactitud
| en función de la exactitud de los parámetros de motor NOTA: Cuanto más precisos son los parámetros de motor, tanto más preciso es el par. Para una exactitud más alta del par, realice la medición de los parámetros de motor con FCB25. | |||
Desviación con FCB25 | < 5 % MN | |||
Desviación típica | < 10 % MN | |||
Desviación máximaSi n permanentemente < 20 % velocidad nominal. | < 15 % MN | < 25 % MN | < 15 % MN | |
CFC sin sonda térmica | CFC con sonda térmica | |||
|---|---|---|---|---|
Exactitud | en función de la exactitud | en función de la exactitud | ||
VFCPLUS sin encoder | Todos los modos de regulación con encoder | |||
|---|---|---|---|---|
Exactitud | en función de la exactitud | Desviación máxima: | ||