Kennwerte zur Genauigkeit von Drehmoment und Drehzahl
VFCPLUS ohne Geber | VFCPLUS mit Geber | |||
|---|---|---|---|---|
Temperaturfühler des Motors | Temperaturfühler des Motors | |||
ohne | mit | ohne | mit | |
Genauigkeit
| abhängig von der Genauigkeit der Motorparameter HINWEIS: Je genauer die Motorparameter sind, desto genauer ist das Drehmoment. Für höhere Genauigkeit des Drehmoments führen Sie die Messung der Motorparameter mit FCB25 durch. | |||
Abweichung mit FCB25 | < 5 % MN | |||
typische Abweichung | < 10% MN | |||
maximale AbweichungFalls n dauerhaft < 20 % Nenndrehzahl. | < 15 % MN | < 25 % MN | < 15 % MN | |
CFC ohne Temperaturfühler | CFC mit Temperaturfühler | |||
|---|---|---|---|---|
Genauigkeit | abhängig von der Genauigkeit | abhängig von der Genauigkeit | ||
VFCPLUS ohne Geber | Alle Regelverfahren mit Geber | |||
|---|---|---|---|---|
Genauigkeit | abhängig von der Genauigkeit | maximale Abweichung: | ||