使用PROFIsafe连接时的诊断
F-PLC(现场总线主站)与安全选件CS..A(现场总线从站)之间的数据交换出现故障时,带PROFIsafe连接的安全选件会在F-PLC上触发诊断警报。同时通过通讯连接传输相关的故障代码。
如果通过工程设计启用了F-PLC中安全选件的组件参数诊断警报,则F-PLC将对远程诊断警报做出反应。根据所使用的现场总线 (PROFINET),可以在F-PLC中评估安全选件的故障代码。诊断警报不会触发F-PLC中的故障反应(F-PLC中安全选件的标准设置)。
安全选件带有PROFIsafe和组件特定的故障代码。安全选件CS..A的所有故障代码都列在一个故障列表中。