CBG22A操作面板
下图所示为操作面板CBG22A(正面和背面):

[1] | 彩色显示屏 |
[2] | 功能键(根据彩色显示屏最下面一行的功能) |
[3] | USB-2.0-Mini-B 接口,母头(连接至 PC) |
[4] | 止动 |
[5] | 9 针 D-Sub 接口,母头 |
[6] | 铭牌 |
[7] | 信息键(包含有关所选菜单的信息) |
按键
下图所示为操作面板CBG22A的必要按键:
|
| |
|
| |
[1] | 按键 1 " | |
[2] | 按键 2 " | |
[3] | 按键 3 " | |
[4] | 按键 4 " | |
[5] | 按键 5 "OK" | |
[6] | 按键 6 "停止" | |
[7] | 按键 7 "复位" | |
更多的信息

"
"
"
"