Consola de programación CBG22A
La siguiente imagen muestra la consola de programación CBG22A (lado frontal y trasero):

[1] | Pantalla a color |
[2] | Teclas de función (función según la línea inferior en la pantalla a color) |
[3] | Interfaz USB-2.0-Mini-B, hembra (conexión a PC) |
[4] | Retención |
[5] | Interfaz Sub D 9 polos, hembra |
[6] | Placa de características |
[7] | Tecla de información (contiene información sobre el menú seleccionado) |
Teclas
La siguiente imagen muestra las teclas necesarias de la consola de programación CBG22A:
|
| |
|
| |
[1] | Tecla 1 " | |
[2] | Tecla 2 " | |
[3] | Tecla 3 " | |
[4] | Tecla 4 " | |
[5] | Tecla 5 "OK" | |
[6] | Tecla 6 "STOP" | |
[7] | Tecla 7 "RESET" | |
Información adicional

"
"
"
"