故障1输出级监控
故障:1.1 (0101hex | 257dec) 说明:电机输出端子过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
电机输出端短路。 | – 检查电机导线是否短路。 – 排除短路故障。 | |
功率输出级损坏。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
电机电流过高。 | 连接更小的电机。 | |
故障:1.2 (0102hex | 258dec) 说明:输出级过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
电机电流过高。 | 连接更小的电机。 | |
智能供电模块的电流控制器设置有误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
斜坡时间太短。 | 延长斜坡时间。 | |
下列组件之一存在故障: – 内部电源 – 测量电流 – 相模块 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
外部DC 24 V电源电压不稳定。 | 检查DC 24 V电源电压。 | |
电压波动幅度过大。智能供电模块的电流控制器无法对其进行补偿。 | – 稳定电压。 – 检查电源。 – 检查工程设计。 | |