Défauts 1 Surveillance étage de puissance

Défaut : 1.1 (0101hex | 257dec)

Description : Surintensité aux bornes de sortie moteur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Court-circuit au niveau de la sortie moteur.

– Vérifier l'absence de court-circuit sur la liaison moteur.

– Éliminer le court-circuit.

Étage de puissance défectueux

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Courant moteur trop important

Raccorder un moteur d'une puissance inférieure.

Défaut : 1.2 (0102hex | 258dec)

Description : Surintensité dans l'étage de puissance

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Courant moteur trop important

Raccorder un moteur d'une puissance inférieure.

Le régulateur de courant du module de puissance intelligent n'est pas correctement paramétré.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Durée de rampe trop courte

Augmenter la durée de rampe.

L'un des composants suivants est défectueux.

– Alimentation en tension interne

– Mesure de courant

– Module de phase

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Tension d'alimentation externe DC 24 V instable.

Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V.

Les variations de tension sont trop importantes. Le régulateur de courant du module de puissance intelligent ne parvient pas à les équilibrer.

– Stabiliser la tension.

– Vérifier l'alimentation.

– Vérifier la configuration.