Fallo 1 Vigilancia de la etapa de salida

Fallo: 1.1 (0101hex | 257dec)

Descripción: Sobrecorriente en bornas de salida del motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Hay un cortocircuito en la salida del motor.

– Compruebe si se ha producido un cortocircuito en el cable de alimentación del motor.

– Eliminar el cortocircuito.

La etapa de salida de potencia está defectuosa.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La corriente del motor es demasiado grande.

Conectar un motor más pequeño.

Fallo: 1.2 (0102hex | 258dec)

Descripción: Sobrecorriente en la etapa de salida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La corriente del motor es demasiado grande.

Conectar un motor más pequeño.

El regulador de corriente del módulo de alimentación inteligente está mal ajustado.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

El tiempo de rampa es demasiado corto.

Aumentar el tiempo de rampa.

Uno de los siguientes componentes es defectuoso:

– Suministro de corriente interno

– Medición de la corriente

– Módulo de fases

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La tensión de alimentación externa de 24 V CC es inestable.

Comprobar la tensión de alimentación de 24 V CC.

Las fluctuaciones de tensión son demasiado fuertes. El regulador de corriente del módulo de alimentación inteligente no las puede compensar.

– Estabilizar la tensión.

– Comprobar la alimentación.

– Comprobar la planificación de proyecto.