Função do componente de segurança SSM com MOVISAFE® CS..A

A função SSM fornece um sinal de saída seguro nos dados do processo seguro para indicar se a velocidade está abaixo de um valor máximo especificado.

Para cada instância da função SSM, um filtro de velocidade poderá ser ativado. O filtro de velocidades integra a ultrapassagem do limite de velocidade ao longo do percurso. Se este percurso se tornar maior que o percurso parametrizado, é enviada uma mensagem de retorno através da mensagem de status correspondente.

Com o parâmetro Direção efetiva, é possível especificar para cada função SSM em qual direção (positiva, negativa ou em ambas as direções) a função SSM deve atuar.

A velocidade máxima não deve ser excedida durante o movimento contra a direção efetiva.

Se a função SSM estiver ativada, a histerese de velocidade deve ser menor que a velocidade máxima.