Confirmação da troca de dados PROFIsafe

Para uma troca de dados segura do opcional de segurança via PROFIsafe, a comunicação PROFIsafe não deve conter irregularidades. Assim que uma solicitação de confirmação do opcional de segurança persistir através do bit ACK_REQ no bloco de dados da periferia F, o usuário deve acionar uma confirmação por meio de um flanco ascendente através do bit ACK_REI.

Assim que a troca de dados segura do opcional de segurança via PROFIsafe estiver sem irregularidades, as irregularidades no opcional de segurança podem ser confirmadas por um flanco 0 → 1 através do bit "Confirmação" no perfil de dados de processo F.