Acquittement de l'échange des données PROFIsafe

Pour un échange sûr des données de l'option de sécurité via PROFIsafe, la communication PROFIsafe doit s'effectuer sans défaut. Dès qu'une requête d'acquittement de l'option de sécurité est en cours via le bit ACK_REQ dans le bloc de données du périphérique de sécurité, l'utilisateur doit déclencher un acquittement par un front montant via le bit ACK_REI.

Dès que l'échange sûr de données de l'option de sécurité via PROFIsafe est sans défaut, les défauts présents dans l'option de sécurité peuvent être acquittés par un front montant (0 → 1) via le bit "Acquittement" dans le profil de données process de sécurité.