Versão PROFIsafe 2.6

Os opcionais de segurança CSB..A necessitam para uma comunicação segura um total de 9 bytes de dados de entrada e 8 bytes de dados de saída para a seção do telegrama PROFIsafe e os ocupam na representação do processo. Dos bytes citados acima, 4 bytes de dados de entrada e 3 bytes de dados de saída são dados I/O reais seguros (dados úteis F). O módulo com a designação módulo F-I/O (4/3 bytes) V2.6 é necessário para a troca de dados via PROFIsafe com os opcionais de segurança CSB..A.

Os opcionais de segurança CSS..A e CSA31A requerem para uma comunicação segura na variante do perfil "Technology" um total de 11 bytes de dados de entrada e 10 bytes de dados de saída para a seção do telegrama PROFIsafe e os ocupam na representação do processo. Dos bytes citados acima, 6 bytes de dados de entrada e 5 bytes de dados de saída são dados I/O reais seguros (dados úteis F). O módulo com a designação de módulo F-I/O (6/5 bytes) V2.6 é necessário para a troca de dados via PROFIsafe com os opcionais de segurança CSS21A, CSS31A e CSA31A.

Os opcionais de segurança CSS..A e CSA31A requerem para uma comunicação segura na variante do perfil "System" um total de 17 bytes de dados de entrada e 10 bytes de dados de saída para a seção do telegrama PROFIsafe e os ocupam na representação do processo. Dos bytes citados acima, 12 bytes de dados de entrada e 5 bytes de dados de saída são dados I/O reais seguros (dados úteis F). O módulo com a designação de módulo F-I/O (12/5 bytes) V2.6 é necessário para a troca de dados via PROFIsafe com os opcionais de segurança CSS21A, CSS31A e CSA31A.

Os 5 bytes restantes são necessários para armazenagem dos telegramas de acordo com a comunicação PROFIsafe.