Alteração/Tratamento de alterações na unidade

  • Alterações no hardware
  • Se for necessário fazer alterações no opcional de segurança CS..A, isso só pode ser realizado pela SEW-EURODRIVE.
  • Alterações no firmware
  • Alterações no firmware só podem ser realizadas pela SEW-EURODRIVE.
  • Reparo
  • O opcional de segurança CS..A só pode ser reparado na SEW-EURODRIVE.
  • Garantia

INFORMAÇÃO

Em caso de manipulação interna por parte do usuário (por ex., substituição de parcelas, soldagens realizadas pelo usuário), a certificação de segurança assim como quaisquer direitos de garantia da SEW-EURODRIVE perdem as suas validades.